TIDA-00761

TIDA-00761

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00761 is a power management solution using the bq25120 IC in a small form factor design targeted at low power wearable devices.  It integrates the most common functions for wearable devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The device supports charge currents from 5 mA to 300 mA.

Funciones
  • Highly Integrated Solution
  • Small WCSP Package, 2.5 mm x 2.5 mm
  • 700 nA (typical) Iq with Buck Converter Enabled
  • Configurable Termiantion Current Down to 500 uA
  • I2C Communication Control (Optional)
  • Battery Voltage Monitor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT4.PDF (815 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHO3.PDF (168 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHO4.PDF (338 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHO2.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHO6.ZIP (1231 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB33.ZIP (678 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHO5.PDF (1409 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHO1.PDF (37 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25120A — Cargador de batería lineal de 300 mA con ruta de alimentación, LDO integrado y convertidor reductor
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
* Guía de diseño TIDA-00761 Test Results 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos