TIDA-00779

TIDA-00779

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00779 es un convertidor regulador de factor de potencia de 3.5 kW y costo competitivo diseñado para aire acondicionado de sala y otros electrodomésticos importantes. Este diseño de referencia es un convertidor boost de modo de conducción continua (CCM) implementado con el controlador PFC UCC28180 de TI, que cuenta con todas las protecciones integradas necesarias. El hardware está diseñado y probado para superar las pruebas de sobretensión y EFT según los requisitos de la norma IEC61000 para electrodomésticos.

Funciones
  • Alta eficiencia de >98 % en todo el rango de tensión de funcionamiento y, por lo tanto, obtener un disipador de calor más pequeño
  • Amplio rango de entrada para funcionar a carga completa de 190 VCA a 270 VCA
  • Factor de potencia alto >0.99 e inferior a THD 5 % con carga media a completa (50-100 %)
  • Salida de alta potencia de hasta 3.5 kW para cubrir la mayor parte de las aplicaciones PFC de entrada monofásica
  • La solución PFC de 8 pines (sin necesidad de detección de línea CA) permite un diseño muy sencillo
  • El umbral de detección de corriente reducido minimiza la disipación de potencia
  • Alta densidad de potencia para reducir las dimensiones
Opciones de tensión de salida TIDA-00779.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9
Potencia de salida (W) 3510
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUBE1D.PDF (1005 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKA7A.PDF (282 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKA6A.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKA9A.ZIP (4198 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBR8A.ZIP (1971 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKA8A.PDF (1181 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKA5A.PDF (709 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 230-V, 3.5-kW PFC With >98% Efficiency, Optimized for BOM and Size Reference Design (Rev. D) PDF | HTML 29/08/2024
Artículo técnico How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 17/07/2017
Artículo técnico Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 14/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos