TIDA-00782

TIDA-00782

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.45-inch WXGA display chipset enables use of HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, smart projectors, mobile Smart TV, built in projectors like projection functionality inside notebooks, laptops and hot spots. The chipset used in the design comprises of DLP4501 (.45 WXGA) DMD and DLPC6401 display controller. The external LED Driver reference design can be accessed under following link: PMP4356

Funciones
  • Reference design for the DLP4501 HD chipset which includes the DLP4501 DMD and DLPC6401 controller
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers and BOM to enable a quick and easy integration of DLP projection display into a variety of display applications
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU4.PDF (76 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHV0.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHV1.PDF (266 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHV2.ZIP (718 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHU8.PDF (40 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRHU9.PDF (545 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM393 — Comparador diferencial doble de grado comercial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5002 — Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS65251 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC6401 — Controlador de pantalla DLP® para pantallas portátiles de alto brillo

Hoja de datos: PDF | HTML
Servicios de chip y oblea

LM393-MIL — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP100 — Sensor de temperatura digital de 2 °C con interfaz I2C/SMBus en encapsulado SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

SN65220 — Supresor transitorio de puerto de bus de serie universal único

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA6011A4 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB y 3 W, con control de volumen DC y controlador de auricula

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores inversores

SN74AHCT1G04 — Inversor único de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145 — Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7924 — ADC SAR de entrada MUX de 4 canales y 12 bits con control inteligente de potencia del sistema

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

MAX3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7712A — Supervisor de alimentación única para sistemas de 12 V con retardo de tiempo programable
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
* Guía de diseño TIDA-00782 Test Results 30/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos