TIDA-00783

TIDA-00783

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00783.1 es un diseño de módulo de potencia de Vin amplia de triple salida. Proporciona una salida de 3.3 V, 1.8 V y 1.2 V a una potencia total de 6 W. El diseño está optimizado para aplicaciones con limitaciones de espacio.

Funciones
  • Módulo de potencia de Vin amplia de LMZ36002 con inductor integrado, entrada 4.5 V a 60 V y salida de 2 A
  • Módulo de evaluación LMZ20502 con inductor integrado
  • Rango de entrada amplio de 4.5 V a 40 V
  • Diseño de módulos de potencia con un mínimo de componentes externos
  • Tamaño de solución compacto de 400 mm cuadrados
  • Esta placa de circuito se ha probado e incluye los archivos de diseño y el informe de prueba
Opciones de tensión de salida TIDA-00783.1 TIDA-00783.2 TIDA-00783.3
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .9 1 1
Potencia de salida (W) 2.97 1.8 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX9.PDF (402 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIE8.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA5.ZIP (262 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIE9.PDF (286 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIE7.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ20502 — Nanomódulo de alta densidad de 2.7 V a 5.5 V, 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ34202 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A en paquete QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ36002 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 60 V, 2 A en paquete QFN

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00783 Test Results 19/10/2015
Artículo técnico Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 7/12/2015
Artículo técnico What’s inside the smart factory? PDF | HTML 1/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos