TIDA-00786

TIDA-00786

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00786 is a small footprint brushed DC motor controller that has a fixed 100% duty-cycle speed input and variable current regulation.  The DRV8871’s integrated current sensing feature allows the design to utilize a standard potentiometer allowing the user to vary the current limiting level quickly between a range of motors that can be powered by a 12- to 24-V input.

Funciones
  • 12- to 24-V Operation
  • Fixed speed input at 100% duty-cycle
  • Onboard 100-mill header for quick change of motor connections
  • DC Barrel plug allows for universal connections from different commercial power supplies
  • Durable potentiometer equipped to handle extended use
  • Internal current regulation allows for extremely small footprint
  • Variability of RILIM reduces test time for determining proper end application current regulation level
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAY8.PDF (730 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRII2.PDF (65 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRII1.PDF (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRII4.ZIP (359 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBB4.ZIP (912 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRII3.PDF (333 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRII0.PDF (150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8871 — Controlador de motor de puente H de 50 V y 3.6 A con detección de corriente integrada
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
* Guía de diseño TIDA-00786 Test Results 23/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos