TIDA-00795

TIDA-00795

Archivos de diseño

Información general

Se utilizan fusibles en muchos productos para evitar picos de corriente y los daños que puede causar una sobrecorriente. Los fusibles tradicionales que se utilizan en el sector automotriz son de baja exactitud y tiempo de respuesta. El diseño de referencia del eFuse de precisión automotriz TIDA-00795 sustituye al fusible tradicional. Este ofrece una mayor exactitud y características que no se encuentran en los fusibles tradicionales. El diseño de referencia de fusible electrónico se puede utilizar como bloque de construcción para implementar una caja de fusibles electrónicos multicanal. También se puede utilizar en el módulo de control de la carrocería (BCM) y la unidad de control electrónico (ECU).

Funciones
  • Exactitud: > 97 %
  • Tiempo de retardo configurable para adaptarse a la corriente de irrupción de 10 us, 50 us y 100 us
  • Límite de corriente configurable hasta 30 A (escalable >100 A)
  • Tiempo de respuesta: máx. 10 us (configurable por tiempo de retardo)
  • Conformidad con los transitorios eléctricos de 12 V de la norma ISO 7637_2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBK1B.PDF (2831 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL27.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL26.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC04A.ZIP (1389 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC03.ZIP (501 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL28.PDF (982 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL25.PDF (421 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA300-Q1 — Comparador de detección de corriente AEC-Q100 de 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM9036Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, sin batería (40 V) e IQ baja para automoción

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Precision eFuse Reference Design (Rev. B) 22/08/2016
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Artículo técnico Precision current measurement enhances electronic power-steering systems PDF | HTML 19/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos