TIDA-00800

TIDA-00800

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00800 reference design entails 4 temperature sensors along a daisy chain in a cabling environment.  The sensors connect to the SensorTag development platform via the UART interface where the information can be transmitted wirelessly.  The Bluetooth low energy wireless technology makes testing and demonstration easier due to its integration in most modern equipment.  The form factor and electrical connections are compatible with TI SensorTag 2.0 ecosystem, allowing easy prototyping with other wireless technology (Zigbee, Wifi, sub 1GHz…), while the selected sensor allows industrial grade accuracy and resolution.

Funciones
  • Daisy-chained temperature sensors (TMP107)
  • Bluetooth Low Energy™ link from SensorTag platform
  • SMAART WIRE™ Interface: Allows up To 32 Daisy-Chained devices using UART interface
  • Temperature range: -55°C to +125°C
  • Accuracy: ±0.4°C from -20°C to +70°C
  • Resolution: 14 bits (0.015625°C)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAM8.PDF (693 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRII6.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBB5.ZIP (2113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRII5.PDF (235 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP107 — Sensor de temperatura de ±0.4 °C con UART de cadena en margarita, EEPROM y función de alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Daisy-Chained Temperature Sensor for SensorTag Design Guide 17/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos