TIDA-00801

TIDA-00801

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00801 es una solución completa de alimentación desde fuera de la batería hasta el punto de carga, que soporta tensiones de entrada tan bajas como 2 V.  Utiliza el regulador CC/CC boost plus buck TPS43330A-Q1 que admite un rango de tensión de entrada de 2 V a 40 V. Además, permite que el diseño admita no solo condiciones de arranque-parada, sino también de arranque en frío.   El IC de administración de potencia integrada de TPS659039-Q1 suministra potencia en el punto de carga a un procesador de aplicaciones como el TDA2x/DRA7xx.  También se incluye un interruptor de carga de 5 V/4 A, el TPS22965-Q1 y un regulador lineal de TPS51200-Q1 para alimentación de terminación DDR.

Beneficios:
Soporta arranques en frío y en caliente, satisface las necesidades de secuenciación de procesadores modernos sin requerir lógica adicional, admite periféricos y es una solución de bajo costo y formato compacto.

Funciones
  • Admite los requisitos de potencia y secuenciación de los procesadores modernos
  • Admite perfiles de arranque
  • Admite suministros periféricos (E/S, memoria)
  • Factor de forma pequeño
  • Rentable
Opciones de tensión de salida TIDA-00801.1 TIDA-00801.10 TIDA-00801.11 TIDA-00801.12 TIDA-00801.13 TIDA-00801.14 TIDA-00801.15 TIDA-00801.16 TIDA-00801.17 TIDA-00801.18 TIDA-00801.19 TIDA-00801.2 TIDA-00801.3 TIDA-00801.4 TIDA-00801.5 TIDA-00801.6 TIDA-00801.7 TIDA-00801.8 TIDA-00801.9
Tensión de entrada (Min) (V) 4 3.135 3.135 5.25 5.25 3.6 3.6 3.6 3.135 1.1 3.3 4 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 5.25 5.25 3.135 3.135 5.25 5.25 5.25 5.25 3.5 5.5 40 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 3.3 1.8 .675 3.3 3.3 1.1 1.06 1.35 1.06 1.06 1.06 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 .05 .1 .2 .25 .3 .3 .1 .05 1 2.5 4 6 4 3 3 2 1 1
Potencia de salida (W) 10 .09 .18 .36 .45 .99 .99 .33 .09 .675 8.25 13.2 6.6 4.24 4.05 3.18 2.12 1.06 1.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX5.PDF (3339 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKF4.PDF (371 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKF3.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKF6.ZIP (2155 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRKF7.ZIP (22 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBT2.ZIP (886 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKF5.PDF (4185 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKI7.PDF (317 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS43330A-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono doble y de impulso simple con IQ baja de 2 V a 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659039-Q1 — PMIC con 7 reductores de 3.135 V a 5.25 V y 6 LDO para automoción para procesadores ARM Cortex-A15
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
* Guía de diseño Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos