TIDA-00804

TIDA-00804

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00804 es una solución de alimentación discreta de bajo costo para el procesador de tareas de cuatro núcleos i.MX6Q. Todos los reguladores CDCD operan a frecuencias por encima de la banda de emisión de radio AM para evitar interferencias con la radio y proporcionar un tamaño de solución pequeño debido a los componentes de filtro más pequeños. El convertidor DC-DC de primera etapa puede soportar un rango de entrada de voltaje de 6V a 42V, permitiendo que el diseño soporte la operación de arranque-paro, así como la descarga de carga. Los convertidores DC-DC de segunda etapa proporcionan todos los carriles de alimentación necesarios para alimentar el i.MX6Q. No se necesita ningún secuenciador de alimentación para este diseño. La PWB es una placa de 4 capas con 2 oz. de cobre para proporcionar una buena disipación de potencia a 85 C de temperatura ambiente.

Funciones
  • Amplio rango de voltaje de entrada: alimentación eléctrica suministrada de 6V a 42V sin batería para soportar el sistema de arranque-paro y la descarga de carga
  • Los reguladores DC-DC operan por encima de 1.8 MHz para evitar interferencias en la banda AM
  • Factor de formato muy pequeño: Dimensiones de la placa de circuito de 75mm x 58mm
  • No necesitas un secuenciador de alimentación
  • Menos del 5% de ondulación en todos los canales de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL1.PDF (6753 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL64.PDF (919 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL65.PDF (582 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL63.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL67.ZIP (707 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC15.ZIP (1771 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL66.PDF (2150 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL62.PDF (639 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54561-Q1 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™ automotriz
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
* Guía de diseño Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 11/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos