TIDA-00805

TIDA-00805

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00805 es una solución de alimentación automotriz fuera de batería, orientada a procesadores en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como visión envolvente, cámara frontal y monitoreo del conductor, así como a sistemas de infoentretenimiento como el clúster de instrumentos y la unidad principal. El diseño funciona directamente con una entrada de la batería del vehículo de 3.9 V a 40 V y proporciona todos los carriles de alimentación para el procesador de aplicaciones, la red de área del controlador (CAN), las interfaces de entrada/salida y la memoria de doble tasa de datos (DDR).

Funciones
  • Admite los requisitos de potencia y secuenciación de los procesadores modernos
  • Tamaño reducido de la solución
  • Proporciona todos los carriles de alimentación para procesadores de aplicaciones TDA2x/TDA2Ex y DRA72x/DRA74x/DRA75x
  • Admite arranque-parada, arranque en frío y en caliente de hasta 3.9 V
  • Admite suministros periféricos (E/S, memoria)
Opciones de tensión de salida TIDA-00805.01 TIDA-00805.02 TIDA-00805.03 TIDA-00805.04 TIDA-00805.05 TIDA-00805.06 TIDA-00805.07 TIDA-00805.08 TIDA-00805.09 TIDA-00805.10 TIDA-00805.11 TIDA-00805.12 TIDA-00805.13 TIDA-00805.14 TIDA-00805.15
Tensión de entrada (Min) (V) 3.9 2.3 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 1.2 1.2 1.75 1.75 1.75 .8 .8 1.1
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 5.5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.7 5.7 3.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5 1.15 1.06 1.15 1.8 1.35 3.3 1.8 1.8 3.3 1.8 1.35 3.3 .675
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 .25 3.5 3.5 3 1.5 2 .3 .3 .2 .1 .1 4 4 .7
Potencia de salida (W) 9.9 1.25 4.025 3.71 3.45 2.7 2.7 .99 .54 .36 .33 .18 5.4 13.2 .4725
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Other Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCP7B.PDF (1932 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPG7.PDF (226 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPG6.PDF (201 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPG9.ZIP (773 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD29.ZIP (495 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPG8.PDF (2444 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPG5.PDF (610 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65917-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) con 5 bucks y 5 LDO de 3.15 V a 5.25 V para automoción
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
* Guía de diseño Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 31/01/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00801 — Diseño de referencia de potencia del procesador de información y entretenimiento sin batería de cali TIDA-00803 — Diseño de potencia de calidad automotriz para sistemas de cámaras frontales que utilizan procesadore

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos