TIDA-00808

TIDA-00808

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00808 es un diseño de referencia de la fuente de alimentación de inversión CC/CC sencilla para aplicaciones industriales. Toma una amplia tensión de entrada entre 4.5 V y 55 V y genera una salida 5 V negativa a 1.75 A con una eficiencia máxima de 86 %. Dado que este diseño es inversor, la corriente de salida máxima aumenta a medida que aumenta la tensión de entrada. El diseño de referencia incorpora el módulo reductor CC/CC LMZ36002 SIMPLE SWITCHER, que ofrece un tamaño de solución compacto y una implementación sencilla. La dimensión de la placa es de 76.2 × 76.2 mm (3 × 3 pulg.) con un tamaño de solución único 30.607 × 20.828 mm (1.205 × 0.82 pulg.).

Funciones
  • Entrada: 4.5 V a 55 V
  • Salida: –5 V a 1.75 A
  • Eficiencia máxima 86 %
  • Diseño sencillo que cuenta con un inductor blindado integrado y requiere un mínimo de componentes externos
  • Tamaño de solución compacto <637.5 mm2     
  • Subcircuito de fuente de alimentación de conmutación CC/CC probado
Opciones de tensión de salida TIDA-00808.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 55
Tensión de salida (Nom) (V) -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.75
Potencia de salida (W) 8.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBF4.PDF (1329 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKD5.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBS8.ZIP (376 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKD4.PDF (238 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ34202 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A en paquete QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ36002 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 60 V, 2 A en paquete QFN
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
* Guía de diseño TIDA-00808 Test Results 20/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos