TIDA-00818

TIDA-00818

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00818 es un diseño de referencia de punto de venta móvil (mPOS) que cuenta con una arquitectura de batería de ion de litio 1S1P para reducir el tamaño y el costo del sistema. Los interruptores de carga integrados se utilizan para reducir el consumo de potencia en modo de espera, maximizar la duración de la batería y habilitar la arquitectura de celda única. También se incluye un puerto de carga USB Type-C para admitir una mayor entrega de potencia y minimizar el tiempo de carga.

Funciones
  • Arquitectura de batería de baja tensión 1S1P, posible gracias a la inclusión de un carril de impresora de baja tensión (5 V) alimentado por el DRV8833.
  • El puerto de carga USB Type-C a través del TUSB320 y BQ25890 actualiza las implementaciones USB actuales a un nuevo estándar
  • El interruptor de carga TPS22918 desconecta los subsistemas inactivos para extender la duración de la batería en un encapsulado SOT-23 pequeño (~500 nA de filtración)
  • El TCA8414 integra el escáner de teclado y el expansor de entrada/salida de uso general (GPIO) en un único encapsulado, lo que simplifica el diseño y reduce el número de piezas de la BOM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ9.PDF (1368 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMM1.PDF (160 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMM0.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMM3.ZIP (1734 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD8.ZIP (764 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMM2.PDF (2091 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRML9.PDF (516 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25890 — Cargador de batería reductor de I2C, 1 celda y 5 A con tecnología Maxcharge™ para alta entrada con D

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61230 — Convertidor elevador síncrono de alta eficiencia y tensión de salida ajustable de 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63020 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA219 — Monitor de potencia digital con salida I2C de 26 V y 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA5013 — IC de interfaz de tarjeta inteligente para 1 tarjeta de usuario + 3 SAM

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA8418 — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Controladores para USB-C

TUSB320 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide 15/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos