TIDA-00845

TIDA-00845

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00845 es un concentrador USB 2.0 de doble puerto con la capacidad de soportar un corto de hasta 18 V DC en ambos puertos descendentes, así como protección contra descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2 de nivel 4, condiciones de sobrecorriente y cortocircuitos a tierra. Esta protección la proporciona un dispositivo de protección integrado, el TPD3S714-Q1. Con protección contra cortocircuitos (STB) y un interruptor de carga de límite de corriente fijo en ambos puertos de salida, el concentrador USB 2.0 TUSB4020BI está aislado y protegido contra condiciones de sobretensión y sobrecorriente. El puerto 1 de salida incluye un simulador de prueba contra cortocircuitos (STB) para aplicar CC de 18 V y dos TPD3S714-Q1 para proteger tanto el concentrador como un periférico para demostrar fácilmente la funcionalidad de protección contra cortocircuitos (STB) del USB.

Funciones
  • Hub USB completamente funcional con simulador de prueba de cortocircuito a batería integrado en el puerto de salida 1
  • Protección contra cortocircuito a batería (hasta 18 V) en VBUS, DP/DM
  • Límite de corriente de protección contra sobrecorriente: 550 mA
  • Protección contra descarga electrostática (ESD) a nivel de sistema IEC 61000-4-2 (nivel 4) en VBUS, DP/DM
  • Protección contra cortocircuitos a tierra en VBUS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUBG7A.PDF (10045 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLT5.PDF (270 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLT3.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLT6.ZIP (10587 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC70.ZIP (8977 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLT4.PDF (2272 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLT2.PDF (909 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14030 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB4020BI — Hub USB 2.0 de 480 Mbps de alta velocidad y dos puertos

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD3S714-Q1 — Límite de corriente fija p/ USB automotriz, 0.55 A, prot. VBUS/D+/D- contra cortocircuito a VBATT
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
* Guía de diseño Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 6/12/2016
* Guía de diseño Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) 23/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos