TIDA-00846

TIDA-00846

Archivos de diseño

Información general

This reference design is for automotive high-side dimming rear light, which uses BCM to supply the rear light. In the design, the high-side driver TPS1H100-Q1 is used to output PWM supply with different duty cycle. Linear LED drivers TPS92630-Q1 and TPS92638-Q1 are used to drive LEDs in constant current.

Funciones
  • High-side dimming
  • Wide-input voltage range: 12-V typical, 9-V to 6-V continuous
  • Programmable current limit high-side driver
  • LED-open circuit,  LED-short circuit, LED-driver output short to battery, device thermal shutdown protection
  • Thermal foldback function for LED driver
  • One fail-all-fail function
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB07.PDF (1097 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJE9.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJF0.PDF (510 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJE8.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJF2.ZIP (644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK8.ZIP (654 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJF1.PDF (1285 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJF6.PDF (21 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJE7.PDF (477 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92638-Q1 — Controlador LED lineal de 8 canales con atenuación PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus
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
* Guía de diseño Automotive High Side Dimming Rear Light Design Guide 9/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos