TIDA-00862

TIDA-00862

Archivos de diseño

Información general

El diseño permite comunicaciones RS-485 dúplex completo a través de un único par de conductores en lugar de cuatro mediante el uso de contención de bus. Al agregar resistencias en serie de bajo valor a las líneas del bus para limitar las corrientes, se permite un bus diferencial triestatal, y el transceptor SN65HVD96 SymPol puede usarse para detectar un estado de conflicto en el bus. La lógica digital sencilla y las técnicas de filtración analógica permiten que ambos transceptores transmitan y reciban simultáneamente sin necesidad de 2 cables adicionales en el bus.

Funciones
  • Señalización diferencial dúplex completo
  • Tasa de datos de hasta 1 Mbps
  • Solo requiere dos cables de bus
  • Implementación de nivel físico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBH8.PDF (2503 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKQ0.PDF (181 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKP9.PDF (198 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKQ2.ZIP (835 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBW7.ZIP (71 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKQ1.PDF (193 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKP8.PDF (98 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas configurables

SN74LVC1G97 — Puerta de funciones múltiples configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3086E — Controladores/receptores de dúplex completo RS-485 de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD96 — Transceptor SymPol

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Full Duplex RS-485 Over Two Wires Design Guide 10/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos