TIDA-00863

TIDA-00863

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza un regulador de caída baja (LDO) TPS7B4253-Q1 de muy baja tolerancia y seguimiento de tensión para demostrar la implementación de LDO en paralelo, con el fin de lograr altas corrientes de salida y bajos IQ.

Funciones
  • Corriente de salida ampliada de hasta 900 mA.
  • Buen rendimiento térmico en condiciones de carga grande
  • Amplio rango de tensión de entrada de 4 V a 40 V
  • Amplio rango de selección de condensadores de salida
  • Estable con condensador de salida cerámico de 10 a 500 µF
  • Rango ESR de 0.001 Ω a 20 Ω
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB16A.PDF (930 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK79.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK78.PDF (203 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK81.ZIP (334 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBR0.ZIP (1390 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK80.PDF (568 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK77.PDF (192 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4253-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V)
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
* Guía de diseño LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) 20/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos