TIDA-00872

TIDA-00872

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00872 demuestra cómo reconfigurar el controlador de compuerta de motor de paso bipolar DRV8711 como controlador de compuerta de motor de paso unipolar. La placa de circuito impreso (PCB) se conecta al LaunchPad MSP430G2 para permitir una evaluación y un ajuste rápidos. La PCB funciona de 15 V a 40 V, con una corriente a escala total de 5 A.

Funciones
  • Rango de tensión de alimentación de funcionamiento de 15 V a 40 V con corriente de motor continua a escala total de hasta 4 A
  • Hasta 1/256 modos de micropasos según la velocidad del motor
  • GUI del BOOST-DRV8711 para control de entrada del controlador y ajuste del motor
  • Comunicación USB integrada para facilitar la conectividad con un controlador externo
  • Se conecta al LaunchPad MSP430G2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB3.PDF (2231 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJV0.PDF (180 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJU9.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJV2.ZIP (9291 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBO9.ZIP (1223 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJV1.PDF (1144 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJU8.PDF (400 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8711 — Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado
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
* Guía de diseño Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide 18/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos