TIDA-00878

TIDA-00878

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un procedimiento paso a paso para diseñar un controlador para LED de retroiluminación.  La atención se centra en la elección de componentes para un perfil ultrabajo con una altura total del circuito inferior a 0.7 mm. Se muestran datos sobre la eficiencia, el funcionamiento transitorio y los límites de las condiciones de funcionamiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada para funcionar entre 2.8 V y 5 V
  • Admite pantallas de hasta 2P8S (16 LED)
  • Control de atenuación PWM sin ruido
  • Altura total del circuito <0.7 mm máx.
  • <16 mm de superficie cuadrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBE4.PDF (2066 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK75.PDF (70 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK74.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBQ9.ZIP (287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK76.PDF (58 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK73.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

TPS61163A — Controladores WLED de doble canal para pantalla pequeña
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
* Guía de diseño Ultra-Low Profile Backlight Driver Circuit Design Guide 6/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos