TIDA-00887

TIDA-00887

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00887 se compone de un concentrador USB 2.0 de dos puertos con protección contra cortocircuito de la batería (STB) y protección de cortocircuito en ambos puertos descendentes proporcionados por el TPD3S716-Q1. Ambos puertos descendentes están configurados como un modo divisor personalizado o como un puerto de carga dedicado (DCP) proporcionado por el concentrador USB 2.0 TUSB4020BI-Q1 si no hay ningún dispositivo ascendente conectado.  Cuando se conecta un ascendente, el concentrador TUSB4020 admite la carga a través de CDP. Los puertos cambian automáticamente entre el modo divisor, el modo CDP y el modo DCP en función de los dispositivos portátiles conectados, con el fin de proporcionar la velocidad de carga más rápida al dispositivo conectado.

Este diseño de referencia es similar al TIDA-00845, sin embargo, elimina el simulador decodificador en el sistema y agrega funcionalidad para la carga de 2.4 A y la detección automática de carga.

Funciones
  • Concentrador USB totalmente funcional con protección contra cortocircuito de la batería (STB) y detección de carga BC 1.2
  • Admite velocidades de datos de alta velocidad USB 2.0
  • Límite de corriente de protección contra sobrecorriente ajustable hasta 2.4 A
  • Protección contra descarga electrostática (ESD) a nivel de sistema IEC 61000-4-2 (nivel 4) e ISO 10605 en VBUS_CON, DP/DM
  • Protección contra cortocircuito de la batería (hasta 18 V) en VBUS_CON, VD+, VD-
  • Protección contra cortocircuitos de conexión a tierra en VBUS_CON para ambos puertos descendentes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC78.PDF (993 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPK5.PDF (185 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPK4.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPK7.ZIP (1895 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD38.ZIP (504 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPK6.PDF (1819 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPK3.PDF (440 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14050-Q1 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de grado automotriz de 40 V, 5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB4020BI-Q1 — Hub USB 2.0 de 480 Mbps de alta velocidad y dos puertos para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD3S716-Q1 — Límite de corriente ajustable para USB automotriz de 0.5 A a 2.4 A y protección VBUS/D+/D- contra co
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
* Guía de diseño Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery 16/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos