TIDA-00891

TIDA-00891

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00891 está diseñado para evaluar dispositivos HD3SS3220 en implementaciones UFP. Este diseño de referencia también puede utilizarse como referencia de hardware para cualquier implementación que use el HD3SS3220 con un conector USB-C™.  Se pueden proporcionar archivos de diseño de referencia a pedido para ayudar al diseño de PCB con HD3SS3220.  Los archivos de diseño se pueden usar como guía para implementar el TUSB321A con ilustraciones de las reglas de enrutamiento/ubicación.  El diseño de referencia incluye un conector USB tipo A en placa para conectar los sistemas USB heredados. Tenga en cuenta que el diseño de referencia puede incluir componentes de prueba a efectos de evaluación que no sean aplicables a la producción.

Funciones
  • Funciona con el VBUS de 5 V desde la conexión USB tipo A heredada
  • USB2 D+1 y D+2, D-1 y D-2 están en cortocircuito en el conector Type-C para admitir ambas orientaciones de conexión
  • Cuenta con un conector USB tipo A y un receptáculo USB tipo C™.  El conector tipo A se puede conectar a un receptáculo tipo A heredado USB para la conexión del lado del host.
  • Las señales TX y RX de USB3 se multiplexan a través de HD3SS3220 para admitir ambas orientaciones de conexión en el puerto USB tipo C™.  
  • El diseño pequeño facilita la implementación del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBE7.PDF (436 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRK91.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK90.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK94.ZIP (9 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBR2.ZIP (289 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK93.ZIP (728 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK92.PDF (818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK89.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

HD3SS3220 — Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00891 Test Results 8/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos