TIDA-00896

TIDA-00896

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00896 ofrece una rectificación de CA a CC aislada, de fácil implementación y con baja corriente en modo de espera. La tensión de entrada de CA se regula a 3.3 V sin ondulación con un regulador lineal de caída baja (LDO) de LM2936. El carril de tensión de 3.3 V es ideal para alimentar microcontroladores que están destinados a funcionar en modo de espera de baja potencia la mayor parte del tiempo. El bajo consumo de corriente inactiva en reposo de LM2936 minimiza el consumo de potencia durante los largos ciclos de baja potencia del sistema.

Funciones
  • Regulador de corriente de reposo baja (IQ < 20 µA con carga de 100 µA).
  • Fácil de implementar la rectificación y regulación de CA a CC
  • Potencia de red de CA a tensión CC regulada de 3.3 V
  • Regulación de carga máxima de –30 mV a partir de la tensión de salida nominal
  • Transitoria de carga de 27 mV> con un paso de carga 30 mA/10 µs
  • Corriente de salida máxima 50 mA, con protección de límite de corriente de cortocircuito
  • Protección de tensión transitoria y entrada
  • El TIDA-00896 proporciona: guía de diseño, datos de prueba y archivos de diseño para el regulador de tensión posterior de CA a CC y el regulador de limpiador de ondulación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB95.PDF (773 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKA3.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBR7.ZIP (1159 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKA4.PDF (359 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKA2.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa
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
* Guía de diseño LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide 10/12/2015
Artículo técnico Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 19/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos