TIDA-00897

TIDA-00897

Archivos de diseño

Información general

El control dinámico de la energía de transmisión es fundamental para mejorar la eficiencia espectral y reducir la interferencia de los canales adyacentes en las redes de área local inalámbricas (WLAN). Además, las agencias reguladoras de todo el mundo exigen que la energía de transmisión se limite a cierto nivel para reducir la interferencia con otros equipos de comunicación. Otro beneficio del control de la energía de transmisión en los sistemas WLAN es prolongar la duración de la batería al reducir la tensión de la fuente de alimentación al amplificador de potencia. Este diseño de referencia es un control de energía de transmisión dinámica de bucle cerrado para aplicaciones WLAN. Aunque este diseño en particular implementa el control de energía de transmisión WLAN, se pueden utilizar conceptos similares para implementar esquemas de control de potencia para otras tecnologías inalámbricas, como LTE.

Las aplicaciones para el control de la energía de transmisión abarcan un tramo muy amplio; desde dispositivos portátiles móviles hasta aplicaciones industriales y automotrices. Por ejemplo, LMH2110 se puede emplear en electrónica automotriz para satisfacer las necesidades de control de energía de transmisión de los sistemas de comunicación LTE o WiFi.

Funciones
  • Detección de potencia RMS logarítmica de alta exactitud para cadena de transmisión WLAN de 5 GHz a 6 GHz
  • Rango de detección de potencia lineal en dB de 45 dB
  • Conformidad LOGARÍTMICA superior al ±0.5 dB
  • Alta sensibilidad a la temperatura (±0.25 db sobre el rango de temperatura de funcionamiento)
  • Respuesta independiente de la modulación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB96.PDF (1224 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKI1.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBT8.ZIP (2166 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKI2.PDF (933 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKI0.PDF (274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5912 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo ruido, bajo coeficiente intelectual y caída baja con prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Detectores de potencia de RF

LMH2110 — Detector de potencia RMS logarítmico de 8 GHz con rango dinámico de 45 dB
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
* Guía de diseño High-Accuracy Logarithmic RMS Power Detector for WLAN Applications Design Guide 10/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos