TIDA-00901

TIDA-00901

Archivos de diseño

Información general

Se trata de un motor de CC sin escobillas trifásico diseñado para funcionar en aplicaciones automotrices de 12 V, como los ventiladores HVAC. Este diseño de referencia acciona motores en el rango de 200 W y puede manejar corrientes de hasta 20 A. Mediante el uso de un funcionamiento sin sensores o sensores externos de efecto Hall, el diseño ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a muchos motores.

Funciones
  • Diseño de referencia compacto que ejerce el control sobre motores CC sin escobillas
  • Funciona con o sin sensores de conmutación de efecto Hall
  • Amplio rango de suministro y protección contra polaridad inversa de la batería
  • Interfaz de control sencilla
  • Probado e incluye una guía de inicio y enlaces a proyectos GUI y de demostración
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBP9.PDF (9627 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLJ2.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLJ3.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLJ4.ZIP (1129 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC45.ZIP (711 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLJ5.PDF (1941 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLJ1.PDF (381 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT86-Q1 — Sensor de temperatura de salida analógica, con capacidad de 2,2 V, 10 uA de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8305-Q1 — Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V para automoción (grado 0 y grado 1)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53600-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 650 mA y 2.1 MHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 14/04/2016
Artículo técnico Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27/04/2017
Artículo técnico Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13/04/2017
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017
Artículo técnico How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 6/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos