TIDA-00912

TIDA-00912

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de medición de corriente aislada utiliza derivaciones externas, amplificadores de aislamiento reforzado y una fuente de alimentación aislada. La tensión de derivación está limitada a un máximo de 25 mV. Esto reduce la disipación de potencia en la derivación para habilitar un rango de medición de alta corriente de hasta 200 A. La tensión de derivación se amplifica mediante una configuración del amplificador de instrumentación con una ganancia de 10 para coincidir con el rango de entrada del amplificador de aislamiento para una mejor relación entre la señal y el ruido. La salida del amplificador de aislamiento tiene un cambio de nivel y escala para adaptarse al rango de entrada de los convertidores analógico a digital de 3.3 V. Este diseño utiliza un conductor de transformador de ejecución libre que funciona a 410 kHz para generar tensión de suministro aislada en un factor de forma pequeño para alimentar el lado de alta tensión del circuito.

Funciones
  • Medición de corriente máxima de 200 A basada en derivación con aislamiento reforzado
  • Limitar la tensión de derivación a 25 mV reduce la disipación de potencia
  • Circuito de detección de corriente de lado alto con alta tensión de modo común de 1500 V pico, compatible con accionamientos alimentados por la red eléctrica de corriente alterna de hasta 690 V
  • Exactitud de corriente alterna calibrada de <1 % en todo el rango de temperatura de -25 °C a 85 °C
  • Puede interactuar directamente con el convertidor analógico a digital diferencial o de un único extremo
  • Fuente de alimentación aislada basada en la pulsación-tracción de factor de forma pequeño para alimentar el circuito de lado alto
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV1A.PDF (4374 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM09.ZIP (160 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM08.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM11.ZIP (2111 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC86.ZIP (266 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM10.PDF (721 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM07.PDF (388 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores aislados

AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) 21/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos