TIDA-00919

TIDA-00919

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un controlador de motor sinusoidal trifásico de una única capa, rentable y de tamaño compacto, destinado a motores BLDC con sensor para ventiladores, especificados para una corriente máxima de 1 A RMS a un máximo de 18 V. El diseño único y unilateral ayuda a reducir el costo del sistema. Los sensores Hall en placa facilitan el montaje de la placa dentro del propio motor. El diseño también demuestra las características del DRV10970, como el funcionamiento de efecto Hall único para una mayor optimización de los costos, el accionamiento sinusoidal con ajuste de ángulo de accionamiento adaptativo para una mejor eficacia del sistema y rendimiento general y el control de velocidad mediante una entrada externa de modulación por ancho de pulsos (PWM) que ofrece una facilidad de control de velocidad, etc.

Funciones
  • Se reducen los componentes de la BOM y el costo general mediante el diseño de una única capa
  • Sistema altamente integrado con funciones de protección como detección de bloqueo del motor y cortocircuito
  • Comando de velocidad para controlar la velocidad del ventilador mediante una señal PWM externa
  • Solución completa para hacer girar el ventilador del refrigerador
  • El diseño demuestra las características del dispositivo DRV10970, como el ajuste del ángulo de accionamiento adaptativo, el accionamiento sinusoidal con sensor para una mejor acústica, eficiencia y rendimiento
  • Diseño de tamaño compacto con sensores Hall integrados en la placa, compatible con funcionamiento de uno o tres sensores Hall
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBH6.PDF (4412 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKP4.PDF (79 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKP3.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKP7.ZIP (391 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBW6.ZIP (263 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKP5.PDF (543 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKP6.PDF (194 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKP2.PDF (267 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV10970 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 3 A, control trapezoidal o sinusoidal con
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
* Guía de diseño Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide 10/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos