TIDA-00940

TIDA-00940

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00940 es una fuente de alimentación de polarización no aislada de 3 W con una eficiencia de hasta 80 % y un excelente rendimiento EMI, diseñada para subsistemas de control y accionamiento de motores en electrodomésticos grandes para ahorrar costos del sistema y otros beneficios principales aquí. Este diseño de referencia proporciona dos salidas no aisladas con topología buck y se implementa mediante el uso de los controladores UCC28881 y TPS5405 de TI que proporcionan una protección total. El hardware está diseñado y probado para cumplir con el requisitos de EN-55014 Clase B para electrodomésticos.

Funciones
  • El diseño de topología buck no aislada ahorra el costo de la BOM del sistema con componentes externos limitados para la etapa CA/CC
  • El excelente rendimiento EMI con un margen de 15 dB cumple con los requisitos de EN-55014 Clase B (emisión conducida)
  • Ofrezca un arranque fiable para aplicaciones de alta capacitancia de carga
  • No se necesita refrigeración externa.  Funcionamiento en ambiente de hasta 85 °C
  • Compatible con arranque autoalimentado de 700 V sin necesidad de bobinado de polarización auxiliar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM8A.PDF (1868 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLT9.PDF (50 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLT8.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLU1.ZIP (454 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC71.ZIP (63 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLU0.PDF (264 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLT7.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5405 — Regulador reductor con entrada de 6.5 V a 28 V, salida fija de 5 V a 2 A, con MOSFET integrado

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 3-W Non-ISO Bias Power Supply up to 80% Efficiency 15dB Design Guide (Rev. A) 10/08/2016
Artículo técnico How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 1/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos