TIDA-00971

TIDA-00971

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia aborda los desafíos de diseño que supone suministrar potencia a los dos actuadores en un compresor de aire acondicionado de desplazamiento variable. Al diseñar circuitos para estas dos cargas, los ingenieros de diseño no solo tienen el reto de gestionar diferentes niveles de corriente, sino que también tienen que detectar la corriente con exactitud para controlar los actuadores y proteger los circuitos contra fallas. Este diseño de referencia es capaz de superar todos estos desafíos utilizando un chip singular. La guía de diseño explicará todas las especificaciones clave para controlar los actuadores del compresor variables. Por último, se mostrarán las pruebas de las cargas para cada uno de los escenarios discutidos y cómo la gama de conmutadores inteligentes de lado alto de TI permite una protección robusta de estas cargas automotrices. Las cargas para automóviles probadas en este diseño de referencia representan una subsección de todas las cargas totales presentes en una placa de módulo de control de la carrocería. Para obtener más información sobre cómo controlar diferentes tipos de cargas, consulte el Informe de Aplicación "Cómo controlar cargas resistivas, inductivas, capacitivas y de iluminación con interruptores de lado alto inteligentes".

Funciones
  • Fiabilidad de cortocircuito gracias a la limitación de corriente ajustable
  • Detección de corriente de alta precisión
Opciones de tensión de salida TIDA-00971.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 13.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 54
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCG6.PDF (2957 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWV3.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWV5.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWV4.ZIP (737 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCET7.ZIP (1982 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWV2.PDF (487 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWV1.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de lado alto

TPS2HB50-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 50 mΩ y 2 canal c/límite de corriente ajust

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p
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
* Guía de diseño Automotive Load Short Circuit Reliability and Accurate Current Sensing Reference 11/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos