TIDA-00976

TIDA-00976

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un circuito de corriente a tensión de alta velocidad. Está optimizado para aplicaciones de detección de corriente que requieren mediciones de corriente de alta velocidad en el carril de suministro positivo para tensiones de 5 a 30 V. Este diseño reducirá la tensión de modo común de 30 V y producirá una tensión de salida centrada en 2.5 V para el muestreo con un convertidor analógico a digital (ADC). El modo común de salida se puede cambiar fácilmente mediante el uso de diferentes referencias de precisión.

Funciones
  • Ancho de banda > 15 MHz
  • Convertir corriente en tensión
  • Rango de tensión de entrada de lado alto de 5 V a 30 V
  • Tensión de modo común de salida flexible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC40.PDF (1179 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRV7.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDN7.ZIP (1891 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRV8.PDF (377 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRV6.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4131 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Speed, High-Side Current Sense Reference Design 19/07/2017
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 11/03/2005
Analog Design Journal Op amp stability and input capacitance 25/02/2005

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos