TIDA-00979

TIDA-00979

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una torre de señal RGB multisegmento para la automatización de procesos industriales. El diseño de referencia permite un control totalmente flexible del color y el brillo, y permite modificar con facilidad la cantidad de segmentos. Con esta condición del proceso inteligente y el indicador de seguridad, se puede hacer y configurar cualquier tipo de torre de iluminación de pila industrial a través del software.

Funciones
  • Diseño de luces de torre LED RGB flexibles y fáciles de controlar
  • Diferentes modos configurables, como luz de pila, indicación de nivel y linterna
  • Color RGB, brillo y velocidad de parpadeo controlables
  • Segmentos LED de 1 a 5 RGB, cada uno con cuatro canales individuales
  • Corriente LED máxima ajustable hasta 60 mA por canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV8A.PDF (1399 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM84.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM85.PDF (369 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM82.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM83.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM90.PDF (564 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM86.PDF (700 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM91.PDF (1687 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM80.PDF (539 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRM81.PDF (831 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ35003 — Módulo de alimentación reductor de 7 V a 50 V, 2.5 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Drivers LED RGB

TLC5971 — Controlador LED ES-PWM RGB de 12 canales y 16 bits con regulador lineal de 3.3 V
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
* Guía de diseño RGB LED Signal Tower for Industrial Automation Design Guide (Rev. A) 10/10/2016
Artículo técnico Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 9/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos