TIDA-00987

TIDA-00987

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00987 es un diseño de referencia para los puertos multimedia automotrices que requieren transferencia de datos. Este diseño tiene la capacidad de admitir datos USB 2.0 y USB 3.0 a través de un puerto USB Type-C™ de 15 W. Los clientes pueden acelerar el desarrollo de sus sistemas de puertos multimedia aprovechando un diseño de referencia completo, compuesto por circuitos integrados (CI) analógicos con certificación AEC-Q100 y ensayados conforme a la norma CISPR 25 Clase 5. Este diseño crea una solución robusta y flexible que le permite al sistema cargar tanto dispositivos USB Type-C como dispositivos heredados, todo dentro de una solución pequeña de 1 pulg. × 2.5 pulg.

Funciones
  • El diodo inteligente LM74610-Q1 emula el rectificador de diodo ideal y protege los dispositivos posteriores en caso de polaridad inversa.
  • Los dispositivos TPS25810-Q1 y TPS254900-Q1 proporcionan negociación sobre las líneas CC1/CC2 y D+/D– respectivamente para habilitar la carga de dispositivos USB Type-C o heredados conectados aguas abajo.
  • Tamaño reducido de la solución basado en las dimensiones típicas de la placa de interfaz multimedia de 2.5 pulg. × 1 pulg.
  • Los componentes del sistema brindan protección contra cortocircuitos a batería y protección contra descargas de carga frente a transitorios de entrada de hasta 40 V.
  • Al combinar el HD3SS3212 con el TPD4E05U06-Q1 y un diseño de placa optimizado, esta solución demuestra compatibilidad SuperSpeed con el conector USB Type-C, sin degradación de la señal.
  • El LM53635-Q1 de nivel automotriz optimiza la fuente de alimentación mediante su exclusivo encapsulado HotRod y reduce los efectos parásitos para mitigar las interferencias electromagnéticas (EMI) sin afectar las bandas de frecuencia AM o FM.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC55A.PDF (6620 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRND2.PDF (372 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRND1.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCK4.ZIP (3634 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRND3.PDF (2420 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRND0A.PDF (378 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para automoción para interfaces d

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

HD3SS3212-Q1 — Multiplexor y demultiplexor diferencial USB 3.2 2:1/1:2 de 2 canales para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS254900-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con protección contra cortocircuito a batería y compen

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810-Q1 — Controlador automotriz DFP USB tipo C™ Rev 1.2 e interruptor de alimentación con detección de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810A-Q1 — Controlador automotriz DFP USB tipo C™ e interruptor de alimentación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) 12/10/2016
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017
Artículo técnico One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 16/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos