TIDA-00992

TIDA-00992

Archivos de diseño

Información general

La polaridad inversa es la protección estándar requerida en un entorno automotriz. Cuando se desconectan y vuelven a conectar los cables de la batería, existe la posibilidad de conectarlos a los terminales incorrectos. Este error podría dañar los componentes de las unidades de control electrónico (ECU). Para evitar daños a la ECU, se necesita una protección contra polaridad inversa. Se pueden utilizar los diodos Schottky, pero tendrán una pérdida de potencia constantemente alta.  Este diseño de referencia utiliza el LM5050-Q1 junto con el transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal n para proporcionar protección contra polaridad inversa y reducir la disipación de potencia.

Funciones
  • Protección contra polaridad inversa para 12 V/24 V/48 V
  • Controlador ORing para conectar varias baterías
  • Mejora la eficiencia del sistema y una muy baja corriente quiescente
  • Reemplaza al diodo Schottky y reduce la disipación de potencia
  • Compatible con ISO7637-2 y ISO16750-2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC42.PDF (4269 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNF0.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNE9.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNF2.ZIP (452 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL2.ZIP (380 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNF1.PDF (585 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNE8.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-1-Q1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V; 400 uA automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide 9/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos