TIDA-010000

TIDA-010000

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una fuente de alimentación principal robusta, compacta y eficiente en topología de retorno DCM para accionamientos de motores que utilizan el controlador de retorno UCC28740. Este diseño puede funcionar con un amplio rango de tensión de entrada de 290 a 1000 VCC y proporciona hasta 50 W de potencia continua. Hay disponibles múltiples carriles de salida a 24 V (1.25 A), 15 V (0.67 A), 5 V (2 A), 3.3 V (0.1 A) para control, accionamiento de compuerta, sensor, E/S y otras aplicaciones; además, se proporciona una salida 5 V aislada (0.1 A) para la potencia de comunicación aislada. La carga y la regulación de la línea están dentro del 0.5 % en todo el rango de funcionamiento mediante el uso de retroalimentación optoregulada. Entre los principales beneficios del dispositivo UCC28740 están la conmutación de valle, que permite una mayor eficiencia, (85 % a 550 VCC, 50 W), el FET de alta tensión interno, que permite el autoarranque sin circuitos externos, y el difuminado de frecuencia que reduce la interferencia electromagnética (EMI).

Funciones
  • Amplio rango de entrada de 290 V a 1000 VCC
  • Arranque automático con FET de HC interno de 700 V sin ningún circuito externo
  • Regulación de carga y línea <0.5 %
  • Múltiples carriles de salida: 24 V (1.25 A), 15 V (0.67 A), 5 V (2 A), 3.3 V (0.1 A) y 5 V (0.1 A) aislados que proporcionan 50 W de potencia de salida en un ambiente de hasta 70 °C. Funcionamiento desprovisto de hasta 85 °C.
  • Protección contra sobretensión de salida, sobrecorriente de salida y baja tensión de entrada
  • Interpolación de frecuencia para reducir la EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA2A.PDF (2967 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX28.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX27.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX30.ZIP (1498 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEX0.ZIP (397 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV6.ZIP (951 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX29.PDF (1001 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX26.PDF (283 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 50-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Ref. Des. for 380–480 VAC Mot (Rev. A) 18/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos