TIDA-010006

TIDA-010006

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona carriles de tensión positiva y negativa aislados para controladores de compuertas de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) a partir de una alimentación de entrada de 24 V de CC. Utiliza una topología de fuente de alimentación flyback para generar cuatro pares de salidas de 15 V y –5 V adecuadas para alimentar seis controladores de compuertas de transistores bipolares de puerta aislada de 1 W cada uno. La integración de un interruptor del lado primario de 100 V dentro del convertidor flyback LM5180, junto con la eliminación de un bobinado de transformador auxiliar, permite ofrecer una solución compacta.

Funciones
  • El modo de conducción de límite cuasirresonante junto con la modulación de frecuencia proporciona una eficiencia máxima del 90 % a carga completa equilibrada.
  • Suministra una potencia de salida de hasta 1.2 W por controlador de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT)
  • Proporciona una solución compacta y rentable gracias a la eliminación del optoacoplador y del bobinado auxiliar del transformador
  • Posibilidad de encender y apagar la fuente de alimentación mediante el pin EN
  • El arranque suave programable limita la corriente de irrupción que consume la fuente de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA3.PDF (8393 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX57A.PDF (228 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX56A.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX59A.ZIP (2528 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEW2A.ZIP (441 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX58A.PDF (686 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX55B.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25180 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A
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
* Guía de diseño Isolated IGBT Gate-Drive Power Supply Reference Design With Integrated Switch 27/09/2018
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos