TIDA-010007

TIDA-010007

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra la integración de la capacidad Wi-Fi® para mejorar la conectividad de los equipos de red para la supervisión de activos mediante el dispositivo CC3220, SimpleLink Wi-Fi e IoT, MCU inalámbrico de chip único con procesador de red integrado y procesador de aplicaciones. El diseño permite la capacidad de configurar una red Wi-Fi o conectarse a una red externa, transferir datos y optimizar la potencia. El esquema de transferencia de datos incluye control de envío/recepción, estado, configuración, actualizaciones de firmware por aire entre dispositivos o a la nube. El cambio del dispositivo entre modo siempre conectado, conectado intermitentemente y de hibernación optimiza el consumo de energía para aplicaciones de red.

Funciones
  • Conectividad Wi-Fi: Radio Wi-Fi con procesador de red y procesador de aplicaciones integrados (ARM® Cortex®-M4) para integración del internet de las cosas (IoT) en equipos industriales y residenciales
    • Sistema en chip (SoC) único optimizado para rendimiento y tamaño
    • A nivel de chip, Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • El aprovisionamiento se simplifica con SmartConfig™, además del aprovisionamiento de puntos de aplicación (AP)
  • Arquitectura de sistema:
    • Dos esquemas de conexión: Conexión a punto de aplicación (AP) externo (dispositivo como prueba de sistema [STA]), dispositivo como punto de aplicación (AP)
    • Esquemas de transferencia de datos: Siempre conectado, conectado de forma intermitente
  • Consumo de potencia: Optimizado para el funcionamiento por cable y con batería
    • Siempre conectado: <700 μA (solo baliza)
    • Conexión intermitente: <3 mA (intervalo de 5 s), <1.5 mA (intervalo de 10 s)
    • Modos de baja potencia del dispositivo: Hibernación (<10 μA), estado de menor potencia (LPDS) (<150 μA, pico de 20 mA)
  • Características de seguridad: ID de dispositivo único de 128 bits, arranque seguro de la imagen del microcontrolador (MCU), servidor HTTPS interno para aprovisionamiento de punto de aplicación (AP), MQTT sobre Seguridad de capa de transporte (TLS), actualización segura inalámbrica (OTA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA9A.PDF (1263 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWX7.PDF (230 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRC342.ZIP (6951 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWX6.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62162 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP116 — Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4342 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA)

Hoja de datos: PDF
Productos Wi-Fi

CC3220MODA — Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Grid IoT Reference Design: Connecting Circuit Breakers and Sensors to Equipment (Rev. A) 10/05/2019
Informe Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23/03/2023
Artículo técnico Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 25/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos