TIDA-010018

TIDA-010018

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona aislamiento de potencia y datos para aplicaciones de baja y ultrabaja potencia. Generación de carriles de potencia aislados y no aislados con una alta eficiencia y que contiene una interfaz de datos aislada de bajo consumo para tres canales de dirección directa y uno de dirección inversa. Las aplicaciones previstas son transmisores de 4 a 20 mA alimentados por bucle aislado. Este diseño se puede adaptar a otras aplicaciones que requieren una conversión de energía de alta eficiencia y una transmisión de datos aislada, al tiempo que se alimenta desde fuentes con una capacidad de corriente limitada.

Funciones
  • Entrada de potencia de 5 VCC, la fuente debe tener una corriente limitada a < 30 mA
  • Interfaz de datos aislada de potencia ultrabaja
    • 5, 16, 130 μA por canal a 10, 100, 1000 kbps
    • 3 canales de transmisión, 1 canal inverso
  • Convertidor CC/CC aislado 10 mA
    • Eficiencia hasta el 86.5 %
  • Convertidor buck 3.3 V, 10 mA en el lado no aislado
    • Eficiencia de hasta el 93 %, ondulación VOUT <15 mVpp
  • Convertidor buck de 3.3 V, 10 mA en lado aislado
    • Eficiencia de hasta el 92 %, ondulación VOUT <20 mVpp
  • LDO de 3.0 V y 10 mA
    • IQ = 16 μA a Iout = 1 mA
    • PSRR > 36 dB a ≤ 200 kHz
Opciones de tensión de salida TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.4 4.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.25 5.25
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01 .01
Potencia de salida (W) .033 .033
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN0.PDF (2268 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYW0.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYV9.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYW2.ZIP (1516 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF98.ZIP (763 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYW1.PDF (1214 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYV8.PDF (1417 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60402 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62745 — Convertidor reductor con entrada de 3.3 V a 10 V e IQ ultrabajo de 300 mA con VSEL e interruptor de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7041 — Aislador digital 3/1 de 4 canales básico, de potencia ultrabaja con 116 uA/ch ICC y certif. ATEX

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS727 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación
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
* Guía de diseño Isolated power and data interface for low-power applications reference design 30/01/2019
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 7/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos