TIDA-01002

TIDA-01002

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01002 proporciona video sin comprimir, de 1 megapíxel, HDR y YUV422 para su uso en sistemas ADAS y de infoentretenimiento. Utiliza la tecnología SerDes FPD-Link III de TI y el sensor CMOS AS0140AT de ON Semiconductor® para transmitir datos de video, señales de control bidireccionales y potencia a través de un único cable coaxial. Este diseño se puede utilizar para sistemas de visión envolvente y cámaras de visión trasera, o como sustituto de cámaras analógicas o Ethernet.

Funciones
  • El módulo emite YUV422 720p hasta 30 fps
  • Diseño optimizado para el espacio que cabe en una sola placa de circuito impreso de 20 x 20 mm
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC90C.PDF (2465 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNR9B.PDF (159 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNF4B.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNS1B.ZIP (607 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL3B.ZIP (629 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNS0B.PDF (1203 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNF3B.PDF (262 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62171-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 0.5 A y 2.5 MHz de catálogo automotor con tensión de salida de 1

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Automotive 1MP Camera Reference Design w/ YUV422 Output, FPD-Link III, POC (Rev. C) 1/03/2018
Artículo técnico Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 1/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos