TIDA-010034

TIDA-010034

Archivos de diseño

Información general

La potencia a través de Ethernet (PoE) permite suministrar energía a través del mismo cable ethernet que los datos sin peligro de interferencia o corrupción de los flujos de datos. Este diseño de referencia muestra el árbol de potencia de extremo a extremo para una cámara de red IP alimentada por un adaptador PoE o 12 V basada en el procesador de medios digitales DaVinci™ de TI o en un procesador de aplicaciones diferente. El árbol de potencia también deriva carriles necesarios para diferentes periféricos de una cámara de red IP, como: Sensor de imagen, control del motor, PHY Ethernet, interfaz RS485, iluminación LED IR, audio, detección de movimiento e interfaz de alarma.

Funciones
  • TPS23755 IEEE802.3at PoE PD con controlador CC-CC flyback sin optoacoplador
    • Solución PD IEEE802.3at completa para PoE de tipo 1
    • Controlador de retorno integrado con regulación del lado principal (PSR), difuminado de frecuencia e inicio avanzado
    • Salida 12 V, eficiencia del 89 % de la etapa de potencia de retorno alimentada por PoE
    • Control de prioridad del adaptador del lado secundario con transición suave
  • Sin ORing de diodos: 88 % menos de disipación de potencia en la ruta de entrada del adaptador con multiplexor de potencia TPS2121 para ORing del lado secundario
  • Dos implementaciones de árbol de potencia:
    • Para una alta eficiencia: 12 V a PoL, utilizando convertidores buck de rango de entrada medio
    • Para bajo costo: 12 V a 5 V a PoL mediante convertidores buck de bajo rango de entrada
  • Ambos árboles de potencia utilizan convertidores buck con modo FPWM que permiten lo siguiente:
    • Respuesta transitoria rápida para gestionar la conmutación dinámica de carga en los carriles que suministran potencia al núcleo del MPU y a la RAM DDR
    • Baja ondulación de la tensión de salida en carriles de tensión con tolerancias más estrictas como el núcleo del MPU y la RAM DDR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI8.PDF (10226 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ08.PDF (1009 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ07.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ10.ZIP (6381 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA7.ZIP (564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ09.PDF (3280 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ06.PDF (1025 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62568A — Convertidor buck reductor de alta eficiencia, 1 A, con entrada de 2.5 V a 5.5 V con PWM forzado en e

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62569A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con PWM forzado en encapsulado SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54202H — Convertidor de tensión reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS561201 — Regulador de tensión reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, 1 A, en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS561208 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS562201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 2 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS562208 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 2 A en modo FCCM

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS54201 — Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4.5 V a 28 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV742P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ, de 200 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Hoja de datos: PDF
Dispositivos alimentados

TPS23755 — PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sin opto

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Guía de diseño IEEE802.3at type-1 PoE and 12-V adapter input to point-of-load reference design 12/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos