TIDA-010035

TIDA-010035

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia establece un modelo de simulación para implementar la comunicación RS-485 a través de un cableado de potencia. Este modelo de simulación se puede utilizar para evaluar la viabilidad de implementar la comunicación RS485 a una tasa de datos, longitud de cable y carga determinadas para un cable específico antes de dar el paso de construir una red representativa, que lleva mucho tiempo. Se otorga un procedimiento para desarrollar un modelo de cable para cualquier cable dado y reemplazar el modelo de cable en la simulación.

Con el THVD8000 se logra un nuevo enfoque preferido mediante el uso de modulación de codificación de encendido y apagado para transmitir señales RS-485 a través de la línea de alimentación. Al integrar circuitos de modulación y demodulación, el THVD8000 puede aumentar el contenido de frecuencia de los datos de banda base que se transmiten. Esto facilita el acoplamiento de CC y CA y las interfaces del lado del sistema con receptores-transmisores asíncronos universales estándar (utilizados normalmente para RS-485) sin necesidad de codificación especial, lo que resulta útil en aplicaciones de baja tasa de datos. Este enfoque actualizado funciona bien para la potenica de CC y CA sin necesidad de codificación especial en un microcontrolador.

Funciones
  • El modelo de simulación demuestra la viabilidad de una tasa de datos de 64 kbps con una longitud de cable de hasta 1000 pies (304.8 m) y un total de 128 nodos
  • Comprobación de fiabilidad con mediciones de cables reales
  • Establece el procedimiento para el desarrollo de modelos de cable para futuras simulaciones
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI9.PDF (1020 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXQ4.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXQ3.PDF (40 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD1786 — RS-485 de 70 V protegido contra fallas con modo común de -20 a +25
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
* Guía de diseño Power Line Communication Using RS-485 Simulation Reference Design 16/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00527 — RS-485 Diseño de referencia de alimentación a través del bus

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos