TIDA-010036

TIDA-010036

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una medición de energía monofásico de clase 0.5 que usa convertidores de señal analógica a digital (ADC) multicanal independientes para muestrear un sensor de corriente de derivación. El diseño, que combina el sensor de derivación y una fuente de alimentación compacta e inmune al magnetismo, proporciona protección contra ataques de manipulación magnética. El diseño también brinda la capacidad de detectar posibles manipulaciones a partir de una desconexión de la línea neutra. Al combinar un MCU ARM Cortex-M4 de alto rendimiento para ejecutar los cálculos de metrología y una tasa de muestreo de 8 kHz, se pueden agregar funciones de calidad de la energía, como análisis armónicos individuales.

Funciones
  • Metrología monofásica de clase 0.5 probada en todo el rango de entrada de 50 mA a 90 A
  • Los parámetros calculados incluyen energía y alimentación activa y reactiva, corriente de línea cuadrática media (RMS), corriente neutra RMS, tensión RMS, factor de potencia y frecuencia de línea
  • Detecta posibles ataques de manipulación con el modo de detección de corriente de baja potencia
  • Fuente de alimentación no magnética compacta que usa un regulador de caída de condensador con abrazadera activa, indicador de buena potencia y alertas de fallo de la alimentación
  • Interfaces RS-485 y RS-232 con aislamiento RMS de 5 kV
  • Diseño de referencia completo y probado con archivos de hardware y guía de diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEM7A.PDF (8218 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZM3.PDF (395 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZM2.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZM5.ZIP (14699 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG0.ZIP (1889 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZM4.PDF (1818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZM1.PDF (634 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A78 — Regulador de tensión lineal de 120 mA, inteligente, de caída de capacidad y caída baja (LDO)

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M04 — ADC delta-sigma, 4 canales, 24 bits, 64 kSPS, muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1500 — Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3840 — Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei
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
* Guía de diseño One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design Using Standalone ADCs (Rev. A) PDF | HTML 24/02/2021

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010037 — Diseño de referencia de medidor de electricidad CT de fase dividida y alta precisión con ADC indepen

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — Software de biblioteca de metrología de energía ADC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos