TIDA-010041

TIDA-010041

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia destaca un caso de uso versátil para un IC de restablecimiento de baja potencia y un temporizador de vigilancia. Con un consumo de corriente inferior a 1 µA, el dispositivo TPS3840 se puede configurar para que funcione como comparador (con una configuración simple de 3 pines) o como supervisor de fuente de alimentación universal que se puede conectar en cadena como secuenciador. Además, el tiempo de respuesta y demora se pueden configurar mediante un condensador externo. Para las aplicaciones que requieran un funcionamiento de vigilancia, se puede utilizar el dispositivo TPS3431, un temporizador de vigilancia programable independiente con una exactitud de ±2.5 % (típico).

Funciones
  • Detección de umbral (TPS3840): Detector de umbral autoalimentado mediante un supervisor de tensión como comparador (con configuración de 3 pines y sin fuente de alimentación externa)
    • Arquitecturas de corriente quiescente muy baja (<700 nA) con un umbral ajustado de 1.6 V a 4.9 V en pasos 0.1 V y encendido rápido (
  • Reinicio para supervisión y secuenciación de la fuente de alimentación (TPS3840): Útil para la supervisión de reinicio multicarril y la secuenciación de arranque
    • Configuraciones activas bajas y activas altas disponibles con umbrales de 1.6 V a 4.9 V y TD de 80 µs a 600 ms
  • Temporizador de vigilancia (TPS3431): Temporizador ajustable por el usuario con pin de habilitación y amplio rango de entrada
    • Bajo consumo de corriente (20 µA máximo) para la función de vigilancia y tiempo de espera configurable por el usuario mediante una resistencia y un condensador externos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEJ9.PDF (4996 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRY84A.PDF (344 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY83.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY86A.ZIP (1948 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF50A.ZIP (383 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY85A.PDF (2159 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY82A.PDF (532 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3431 — Temporizador de vigilancia programable estándar con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3840 — Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0500 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Nano Power, Wide VIN (12 V max) Supervisor Reference Design 19/12/2018
Artículo técnico Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 10/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos