TIDA-010048

TIDA-010048

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de entrada analógica de bucle de corriente de 4 20 mA aislado de cuatro canales a canales. El diseño incluye una función de límite de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión para aplicaciones de sensores y módulos de supervisión de estado. Las principales funciones de este diseño de módulo de entrada analógica incluyen el aislamiento de canales, un módulo de entrada analógica multicanal alimentado por un único convertidor de retorno que utilice el LM5180, una fuente de alimentación a un transmisor de 2 cables y un circuito de protección contra cortocircuitos. Este diseño también admite un módulo de entrada analógica de cuatro canales.

Funciones
  • Módulo de entrada analógica aislado de uno a cuatro canales
  • Alimentación para transmisores de campo con limitación de potencia de salida (corto limitado a 25 mA)
  • Fuente de alimentación del transmisor de 25 ±1 V, IOUT < 25 mA pico
  • Entrada protegida contra un cableado incorrecto
  • Interfaz UART 24b ΔΣADC para reducir el tamaño y el costo de la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN8.PDF (1055 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZH3.PDF (1349 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZH2.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZH5.ZIP (3092 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFE9.ZIP (1560 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZH4.PDF (1367 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZH1.PDF (310 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4052A — Multiplexor analógico de 5 V, 4:1 y 2 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS122U04 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2662 — eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida
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
* Guía de diseño Channel-to-Channel Isolated Analog Input Module Reference Design 4/04/2019
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos LM5180DESIGN-CALC — Herramienta de diseño LM5180 del convertidor de retorno PSR

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos