TIDA-010060

TIDA-010060

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra tres topologías de fuentes de alimentación de CA/CC no aisladas para aplicaciones alimentadas por línea, como interruptores de circuito residenciales, disyuntores, equipos de automatización doméstica y electrodomésticos para <100 mA. Las tres topologías son:

  • Conmutador fuera de línea mediante inductor
  • Regulador de línea de CA mediante condensador conmutado (fuente de alimentación basada en caída de capacitor con fijación activa)
  • Regulador de caída capacitiva (fuente de alimentación de caída gradual)


La compensación entre la eficiencia, el tiempo de arranque y el tamaño de la solución se realiza en todas las arquitecturas para diversas condiciones de entrada y salida. Se incluye la metodología de diseño, los datos de prueba y la comparación para que los diseñadores de sistemas evalúen y personalicen rápidamente su solución.

Funciones
  • Conmutador fuera de línea con UCC28880: La arquitectura de alta eficiencia que utiliza un convertidor reductor simplifica el diseño que cubre la tensión de entrada universal: aplicaciones que requieren un arranque rápido (<2 ms), un tamaño reducido o necesitan cumplir estrictos requisitos de sobretensiones
  • Fuente de alimentación de caída de condensador de conmutación mediante el TPS7A78: Arquitectura sin inductor personalizada para un rango de tensión de entrada estrecho: solución de alta eficiencia para baja corriente (<30 mA) y solución de chip único con rectificador activo y reguladores de caída baja (LDO) integrados
  • Fuente de alimentación de caída de condensador (caída de condensador) mediante un regulador de caída baja (LDO): Solución simplificada con componentes pasivos y regulador de caída baja (LDO): solución de bajo costo con baja eficiencia, alto tiempo de arranque y gran tamaño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEQ2.PDF (2807 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZH8.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZH7.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZI0.ZIP (815 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF0.ZIP (748 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZH9.PDF (1007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZH6.PDF (385 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A78 — Regulador de tensión lineal de 120 mA, inteligente, de caída de capacidad y caída baja (LDO)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Off-Line (Non-Isolated) AC/DC Power Supply Architectures Reference Design for Gr 12/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos