TIDA-010075

TIDA-010075

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una solución de cargador de batería a bordo para una variedad de robots aspiradores, que tiene una capacidad de corriente de carga de 1.0 A con un área de diseño de 4.8 cm², que proporciona una exactitud de tensión de carga de ±1.5 % y una exactitud de corriente de carga de ±3 %. El diseño logra un perfil de carga CC-CV estable y uniforme y ha sido evaluado con una batería de ion de litio 4S2P.

Funciones
  • Corriente de carga constante: 1.0 A
  • Exactitud de tensión de carga de ±1.5 %
  • Topología de buck sincrónico integrada de FET de lado alto y FET de lado bajo
  • Exactitud de corriente de carga de ±3 %
  • Área de diseño ocupada pequeña: 4.8 cm2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU4.PDF (3155 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM343.PDF (62 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM342.PDF (283 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM345.ZIP (3644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP5.ZIP (981 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM344.PDF (396 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM341.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202H — Convertidor de tensión reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño Cost-Optimized Battery Charger Reference Design With 1.0-A Current 25/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos