TIDA-010237

TIDA-010237

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detecta corrientes de fallo a tierra de CA y CC de nivel mA. Se implementa un circuito de oscilación automática utilizando un puente en H DRV8220 que impulsa y saca el núcleo magnético de la saturación. Además, se implementa un circuito de filtro activo para identificar la señal y el nivel de corriente de fallo.

Funciones
  • Circuito discreto de detección de fallos a tierra de CA y CC
  • Diseñado para detectar umbrales de corriente de fallo de 6 mA CC, 30 mARMS CA según IEC62752 e IEC62955
  • Tiempo de detección a respuesta <25 ms (sin incluir el tiempo de retardo del relé)
  • Umbrales de disparo de CA y CC ajustables mediante software
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF03B.PDF (3822 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBA4A.PDF (307 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBA3A.PDF (308 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBA6A.ZIP (2248 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD0A.ZIP (2 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBA5A.PDF (1406 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBA2B.PDF (569 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA293 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8220 — Controlador de motor de puente en H de 20 V y 1.76 A con modo de reposo automático

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV7011 — Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC2G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV172 — Amplificador operacional simple de 36 V y 10 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV767 — Regulador lineal de caída baja (LDO), salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA202 — Amplificador operacional de precisión super-beta de bajo ruido (0.2 µVPP, 9 nV/√Hz) y accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño AC and DC Residual Current Fault Detection Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 8/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos