TIDA-010242

TIDA-010242

Archivos de diseño

Información general

El estándar MIL-STD-1275E proporciona las características más recientes para la alimentación de entrada de 28 V de CC para el uso de equipos en vehículos militares. El estándar caracteriza tres eventos principales que se producen durante el funcionamiento de un vehículo militar y cualquier equipo conectado a la fuente de alimentación principal de 28 V debe estar protegido contra estos tres eventos. Estos eventos son polaridad inversa, pico de tensión y sobretensión. Para evitar estos eventos, no accione el circuito de protección durante un evento de polaridad inversa. La salida del circuito de protección debe ser nominal a 28 V y máxima a 34 V durante toda la duración de los eventos de pico y sobretensión. Este diseño de referencia cuenta con un circuito de sujeción de dos etapas que puede manejar una salida máxima de 120 W. Al implementar un circuito de sujeción en dos etapas, el diseño ayuda a reducir el costo total de la lista de materiales (BOM) y minimizar el tamaño total.

Funciones
  • Supresión de sobretensiones de 100 V en dos etapas
  • Supresión de sobretensiones de 250 V
  • Protección de entrada inversa hasta –65 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDG1.PDF (1087 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAO3.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAO2.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAO5.ZIP (1584 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG87.ZIP (4205 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAO4.PDF (829 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAO1.PDF (313 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7480-Q1 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción
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
* Guía de diseño MIL-STD-1275E Surge Protection Reference Design PDF | HTML 29/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos