TIDA-010253

TIDA-010253

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una batería de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) con detección central de temperatura de las celdas y alta precisión de tensión de celda. Este diseño proporciona circuitos de accionamiento para relé de alta tensión, interfaces de comunicación, (incluida RS-485, red de área del controlador [CAN]), encadenamiento y Ethernet), una interfaz ampliable al sensor de humedad, el convertidor analógico a digital (ADC) de alta tensión y el sensor de corriente.

Este diseño utiliza un microcontrolador de alto rendimiento para desarrollar y probar aplicaciones. Estas características hacen que este diseño de referencia sea aplicable para un controlador central de aplicaciones de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • La interfaz cumple con microcontrolador (MCU) controlCARD Sitara                                            
  • Interfaz de comunicaciones completa que incluye red de área del controlador (CAN), RS-485 y Ethernet aislados                                            
  • Canales de accionamiento robustos para bobinas de relé                                            
  • Canales de comunicación robustos en encadenamiento                                            
  • Interfaz completa con sensor de humedad, reloj en tiempo real, vigilancia y convertidor analógico a digital (ADC) de alta tensión                                            
     
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF55.PDF (1037 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMC35.PDF (921 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC34.PDF (227 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC37.ZIP (7993 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI9.ZIP (1424 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC36.PDF (4780 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC33.PDF (1862 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74HCS21 — Compuerta AND de 2 canales y 4 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entradas de dispa

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ79600-Q1 — Interfaz de comunicación SPI/UART para automoción compatible con seguridad funcional con activación

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LMR51450 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD762 — Doble diodo de protección ESD de 1.7 pF, ±24 V ±20 kV con sobretensión de 8/20 µS

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS4H160-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 4 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC3020 — Sens. dig. humedad c/RH 0.5 %, desv. largo plazo 0.19 %, 400 nA, t. resp. 4 s, trazabilidad NIST

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74701-Q1 — Controlador de diodo ideal de protección contra batería inversa de 3.2 V a 65 V con pinza VDS integr

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1042 — Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO1410 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 5 kVrms y 500 Kbps, con protección EMC

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B81 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activació

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17-Q1 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

BQ32000 — Reloj de serie en tiempo real (RTC) con batería de reserva y carga gradual

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3823 — Supervisor de tensión, activo-bajo, con inserción y extracción (IC de reinicio), con vigilancia 1.6 

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Guía de diseño Battery Control Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 6/11/2023

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010272 — Diseño de referencia para unidad de monitoreo en rack de alta tensión (1500 V) para sistemas de alma TIDA-010279 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables hasta 1500 V para sistemas de almace TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos