TIDA-010266

TIDA-010266

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para un monitor de presión arterial (BPM) electrónico de bajo costo, o esfigmomanómetro, enfocado en el rendimiento de bajo ruido mediante nuestros amplificadores de corte integrados en el microcontrolador (MCU) y amplificadores externos de pequeño tamaño. Este diseño está orientado a dispositivos portátiles que funcionan a batería y muestra cómo se puede aprovechar MSPM0L1306 con analógico de precisión integrado para reducir costos y componentes externos. Los diseñadores pueden cambiar a INA350 para evaluar arquitecturas alternativas de bajo costo y probar nuestro controlador de motor y bomba más pequeño, DRV8210, con una interfaz gráfica de usuario (GUI) incluida.

Funciones
  • Potencia ultrabaja en modo de espera para una mayor duración de la batería
  • MCU de bajo costo con INA integrado para reducciones de tamaño y BOM
  • Admite la lectura de datos sin procesar y GUI para facilitar el desarrollo de algoritmos y el posprocesamiento
  • El diseño de controlador de válvula y bomba integrado más pequeño ayuda a reducir el tamaño total
  • Transición sobre la marcha para la evaluación del INA externo y del INA integrado en la MCU
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF53.PDF (3047 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCI0.PDF (247 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCH9.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCI2.ZIP (2656 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL8.ZIP (268 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCI1.PDF (1299 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCH8.PDF (472 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8210 — Controlador de motor de puente en H de 12 V y 1.76 A con modo de reposo automático

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV324A — Amplificador operacional RRO cuádruple de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA350 — Amplificador de instr. ganancia seleccionable baja potencia (100 µA) en WSON 8 pines (2 mm x 2 mm)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
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
* Guía de diseño Low-Cost Blood Pressure and Heart Rate Monitor Reference Design PDF | HTML 19/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos