TIDA-010267

TIDA-010267

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra las capacidades analógicas del MSPM0L1306 en un diseño de pulsioxímetro de bajo costo y chip único. Los amplificadores operacionales del MSPM0L1306 actúan como amplificador de transimpedancia y controlador de corriente con deriva cero y bajo nivel de ruido. El convertidor analógico-digital (ADC) de alta velocidad integrado permite sobremuestrear y alcanzar altos niveles de rango dinámico. Este diseño presenta una GUI para visualizar formas de onda de fotopletismografía (PPG) y mediciones vitales de frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (BPM) y saturación periférica de oxígeno (%SpO2).

Funciones
  • Rango de frecuencia cardíaca alcanzable de 30 a 240 BPM y rango de índice de perfusión (IP) de 0.1 % a 20 % para una amplia variedad de intensidades de pulso y una mayor fiabilidad
  • Rango dinámico de 90 dB alcanzable desde el ADC interno de 12 bits mediante sobremuestreo
  • Resolución de pantalla estándar de 1BPM y 1 % de SpO2 para lecturas de signos vitales precisas
  • Mayor vida útil de la batería con una corriente de apagado ultrabaja (<83 nA) durante el tiempo de desconexión del dispositivo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF16.PDF (1301 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCF0.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCE9.PDF (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCF2.ZIP (1925 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL2.ZIP (473 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCF1.PDF (523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCE8.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design With 90-dB Dynamic Range for Lower PI PDF | HTML 18/12/2023
Product overview MSPM0-Based Low-Cost Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design PDF | HTML 25/07/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos