TIDA-010300

TIDA-010300

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia para un monitor continuo de glucosa (CGM) ofrece una plataforma de evaluación integral de los recursos más recientes de TI para el monitoreo continuo y de bajo consumo de glucosa en el cuidado de la diabetes. El diseño de referencia utiliza el frente de adquisición analógica (AFE) para una detección electroquímica precisa y de baja potencia con hasta dos canales. Los dispositivos TMP63 o TMP118 pueden monitorear la temperatura corporal para aumentar la exactitud en la detección de glucosa. Las lecturas del sensor electroquímico son procesadas por el microcontrolador CC2340R5 con Bluetooth® baja energía (LE) y se transmiten a un teléfono inteligente para su visualización en tiempo real y la recopilación de datos. La selección flexible de convertidores de tensión y de baja corriente quiescente habilita admitir la alimentación desde las baterías de óxido de plata (1.5 V) y de litio (3.0 V), manteniendo al mismo tiempo un diseño compacto de menos de 20 mm de diámetro.

Funciones
  • Microcontrolador inalámbrico Arm® Cortex®-M0+ CC2340R5 de baja potencia con Bluetooth® LE, flash de 512 kB y modo de reposo de <710 nA con retención de RAM
  • El frente de adquisición analógica (AFE) electroquímico de potencia ultrabaja para la monitorización de la glucosa ofrece dos canales de entrada para las configuraciones de los electrodos de 2 V, 3 V y 4 V en un encapsulado compacto.
  • El sensor de temperatura digital ultrapequeño TMP118 o el termistor lineal TMP63 habilitan mediciones de temperatura de precisión alta
  • Los convertidores de tensión de bajo consumo (bajo IQ) admiten baterías tipo moneda de litio de 3.0 V o de óxido de plata de 1.5 V, con más de 15 días de vida activa y hasta 2 años de vida útil en almacenamiento
  • Diseño compacto de <20 mm de diámetro con encapsulado WCSP y una disposición de componentes optimizada para el espacio
  • Integración de aplicaciones móviles SimpleLink™ Connect con visualización registrada en tiempo real de mediciones de temperatura y CGM
  • Las herramientas de evaluación integrales, que incluyen la plataforma de simulación de fuente de corriente Howland y la recopilación masiva de datos, ayudan a acelerar las pruebas a gran escala  
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG7.PDF (333 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP118 — Sensor de temperatura digital delgado (240 μm) y ultrapequeño (0.336 mm²), con una precisión de ±0.1

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP63 — Termistor lineal 100 kΩ del 1% en encapsulados 0402, 0603/0805
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
* Guía de diseño Low-Power CGM Sensor Reference Design With 20mm Footprint PDF | HTML 19/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos