TIDA-01069

TIDA-01069

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un circuito de entrada analógico para un detector de movimiento avanzado basado en dos sensores PIR para evitar falsos disparos y permitir el aprendizaje automático. Este diseño tiene una configuración de pines BoosterPack™ estándar, utiliza componentes de baja potencia de Texas Instruments y funciona con una batería alcalina AAA.
 
La GUI PIR_MOTION ayuda a ejecutar más rápidamente la adquisición y visualización de datos del diseño de referencia a través de una serie de gráficos y permite el control de determinados parámetros. Muestra en tiempo real los datos del sensor PIR y la transformada wavelet (CWT), así como los datos de los sensores de humedad, temperatura y luz.

Funciones
  • Dos sensores PIR con zona de detección separada
  • Sensibilidad hasta >30 pies (≈ 9 m)
  • Configuración de pines BoosterPack estándar
  • Prevención de falsos detectores
  • Diseño de baja potencia basado en batería
  • Trabaje con diferentes MCU y DSP
  • Aprendizaje automático habilitado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCV3B.PDF (8351 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ56.PDF (391 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ55.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ58.ZIP (899 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD89.ZIP (710 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ57.PDF (2021 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ54.PDF (606 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3691 — Comparador pequeño simple de nanopotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS610981 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 3.3 V, con LDO integr

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA349 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA)

Hoja de datos: PDF
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3002 — Sensor de luz a digital

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1114 — ADC Delta-Sigma de 16 bits, 860 SPS, 1 canal con PGA, oscilador, VREF, comparador y I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV369 — Amplificador operacional RRIO simple de 800 nA y 1.8 V, con distorsión de cruce cero, para aplicacio

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Advanced Motion Detector Using PIR Sensors Reference Design for False Triggers (Rev. B) 16/10/2017
Nota sobre la aplicación Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10/05/2021
Más documentación Techniques for PIR-based motion detection 15/12/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00489 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite una dur TIDA-00759 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR de baja potencia con Bluetooth inteligente y una TIDA-01398 — Diseño de referencia de detector de movimiento PIR inalámbrico y de potencia ultrabaja para sistemas

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos